Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Druckscheiben
  • Druckscheiben
BeschreibungWerkstoff:Druckscheibe Automatenstahl, Sprengring Federstahl.Ausführung:oberflächengehärtet und brüniert.Hinweis:Die Druckscheibe kann auf die Drehmomentschrauben mit Kugelzapfen (07134) oder die Gewindestifte mit Druckzapfen (07120) unter leichtem Druck aufgesteckt werden.
Durch das Kugelgelenk passt sich die Druckscheibe der zu spannenden Fläche an.
Zeichnungshinweis:
1) Sprengring
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07138 Druckscheiben 149 kB

Zeichnungen

Druckscheiben

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D2LPassend zu

CADZub.PreisBestellen
07138-101054,5807120-06, 07134-06 8,97 €
07138-121266907120-08, 07134-08 9,00 €
07138-1414881107120-10, 07120-12, 07134-10, 07134-12 9,00 €