Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Gewindeeinsätze Innengewinde selbstsichernd
  • Gewindeeinsätze Innengewinde selbstsichernd
  • Gewindeeinsätze Innengewinde selbstsichernd
BeschreibungWerkstoff:Edelstahl.Ausführung:passiviert.Hinweis:Gewindeeinsätze ermöglichen die Wiederverwendung bzw. Reparatur von beschädigten, ausgerissenen und festgefressenen Gewindebohrungen. Somit ist auch die Ausschussrückgewinnung von hochwertigen Produkten möglich.
Gewindeeinsätze eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen, auch für Leichtmetalle und Gussteile.
Einsätze mit Innengewinde größer als M6, werden mit vier anstelle von zwei Arretierkeilen geliefert.
Zul. Maßabweichungen:
Bei den aufgeführten Gewinden gilt die Toleranzklasse mittel, d.h. 6H für Muttergewinde und 6g für Bolzengewinde.
Restliche Maße ±0,25 mm.

Technischer Hinweis siehe Bedienungsanleitung für Gewindeeinsätze.
Vorteile:- Leichter und schneller Einbau.
- Der Einsatz wird mit Keilen fixiert, so dass ein Verdrehen aufgrund von Verwindungen oder Vibrationen verhindert wird.
- Außer dem Einbauwerkzeug sind keine weiteren Sonderwerkzeuge erforderlich.
Zeichnungshinweis:
1) Arretierkeil
2) Selbstsicherndes Teil des Innengewindes

Zeichnungen

Gewindeeinsätze Innengewinde selbstsichernd

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD1
Innengewinde
D2
Außengewinde
L1
Länge
L
Länge
Einbau
Bohrer Ø
Einbau
Senk Ø
+0,25
Einbau
Gewinde-
bohrer
Einbau
Mindest-
Gewindetiefe
Ausbau
Bohrer
Ø
Ausbau
Bohrtiefe
Bestellnummer
Einbauwerkzeuge
CADZub.PreisBestellen
07663-105M5M8486,98,3M89,55,5407660-805  6,17 €
07663-106M6M10x1,255108,810,3M10x1,2511,57,54,807660-806  6,35 €
07663-108M8M12x1,2561210,812,3M12x1,2513,59,54,807660-808  6,78 €
07663-110M10M14x1,571412,814,3M14x1,515,511,54,807660-810  7,38 €
07663-112M12M16x1,581614,816,3M16x1,517,513,54,807660-812  9,38 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66