Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Gewindeeinsätze verstärkt
  • Gewindeeinsätze verstärkt
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl.Ausführung:passiviert.Hinweis:Gewindeeinsätze ermöglichen die Wiederverwendung bzw. Reparatur von beschädigten, ausgerissenen und festgefressenen Gewindebohrungen. Somit ist auch die Ausschussrückgewinnung von hochwertigen Produkten möglich. Gewindeeinsätze eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen, auch für Leichtmetalle und Gussteile.
Einsätze mit Innengewinde größer als M6, werden mit vier anstelle von zwei Arretierkeilen geliefert.
Zul. Maßabweichungen:
Bei den aufgeführten Gewinden gilt die Toleranzklasse mittel, d.h. 6H für Muttergewinde und 6g für Bolzengewinde. Restliche Maße ±0,25 mm.

Mit den Gewindeeinsätzen verstärkt bieten wir zusätzlich eine Ausführung mit stärkerem Querschnitt für Einsatzfälle mit erhöhter Belastung an.

Technischer Hinweis siehe Bedienungsanleitung für Gewindeeinsätze.
Vorteile:- Leichter und schneller Einbau.
- Der Einsatz wird mit Keilen fixiert, so dass ein Verdrehen aufgrund von Verwindungen oder Vibrationen verhindert wird.
- Außer dem Einbauwerkzeug sind keine weiteren Sonderwerkzeuge erforderlich.
Zeichnungshinweis:
1) Arretierkeil

Zeichnungen

Gewindeeinsätze verstärkt

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
D1
Innengewinde
D2
Außengewinde
L
Länge
Einbau
Bohrer Ø
Einbau
Senk Ø
+0,25
Einbau
Gewinde-
bohrer
Einbau
Mindest-
Gewindetiefe
Ausbau
Bohrer
Ø
Ausbau
Bohrtiefe
Bestellnummer
Einbauwerkzeuge
Filter
07661-0407661-104M4M886,98,3M89,55,5407661-804
07661-0507661-105M5M10x1,25108,810,3M10x1,2512,57,54,807661-805
07661-0607661-106M6M12x1,251210,812,3M12x1,2514,59,54,807661-806
07661-0807661-108M8M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,807661-808
07661-08X107661-108X1M8x1M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,807661-808
07661-1007661-110M10M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,807661-810
07661-10X12507661-110X125M10x1,25M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,807661-810
07661-1207661-112M12M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,807661-812
07661-12X12507661-112X125M12x1,25M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,807661-812
07661-1407661-114M14M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,807661-814
07661-14X1507661-114X15M14x1,5M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,807661-814
07661-1607661-116M16M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,407661-816
07661-16X1507661-116X15M16x1,5M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,407661-816
07661-18X1507661-118X15M18x1,5M24x1,52422,524,3M24x1,526,519,86,407661-818
07661-2007661-120M20M30x2302830,3M30x234,525,86,407661-820
07661-20X1507661-120X15M20x1,5M30x2302830,3M30x234,525,86,407661-820
07661-22X1507661-122X15M22x1,5M32x2323032,3M32x236,527,86,407661-822
07661-2407661-124M24M33x2333133,3M33x237,528,86,407661-824
07661-24X207661-124X2M24x2M33x2333133,3M33x237,528,86,407661-824
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66