Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Gewindeeinsätze
  • Gewindeeinsätze
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl.Ausführung:passiviert.Hinweis:Gewindeeinsätze ermöglichen die Wiederverwendung bzw. Reparatur von beschädigten, ausgerissenen und festgefressenen Gewindebohrungen. Somit ist auch die Ausschussrückgewinnung von hochwertigen Produkten möglich.

Gewindeeinsätze eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen, auch für Leichtmetalle und Gussteile.

Einsätze mit Innengewinde größer als M6, werden mit vier anstelle von zwei Arretierkeilen geliefert. Zul. Maßabweichungen: Bei den aufgeführten Gewinden gilt die Toleranzklasse mittel, d.h. 6H für Muttergewinde und 6g für Bolzengewinde. Restliche Maße ±0,25 mm.

Technischer Hinweis siehe Bedienungsanleitung für Gewindeeinsätze.
Vorteile:- Leichter und schneller Einbau.
- Der Einsatz wird mit Keilen fixiert, so dass ein Verdrehen aufgrund von Verwindungen oder Vibrationen verhindert wird.
- Außer dem Einbauwerkzeug sind keine weiteren Sonderwerkzeuge erforderlich.
Zeichnungshinweis:
1) Arretierkeil
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07660 Gewindeeinsätze 279 kB
 Bedienungsanleitung für Gewindeeinsätze 183 kB

Zeichnungen

Gewindeeinsätze

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
D1
Innengewinde
D2
Außengewinde
L
Länge
Einbau
Bohrer Ø
Einbau
Senk Ø
+0,25
Einbau
Gewinde-
bohrer
Einbau
Mindest-
Gewindetiefe
Ausbau
Bohrer
Ø
Ausbau
Bohrtiefe
Bestellnummer
Einbauwerkzeuge
Filter
07660-0507660-105M5M886,98,3M89,55,5407660-805
07660-0607660-106M6M10x1,25108,810,3M10x1,2511,57,54,807660-806
07660-0807660-108M8M12x1,251210,812,3M12x1,2513,59,54,807660-808
07660-08X107660-108X1M8x1M12x1,251210,812,3M12x1,2513,59,54,807660-808
07660-1007660-110M10M14x1,51412,814,3M14x1,515,511,54,807660-810
07660-10X12507660-110X125M10x1,25M14x1,51412,814,3M14x1,515,511,54,807660-810
07660-1207660-112M12M16x1,51614,816,3M16x1,517,513,54,807660-812
07660-12X12507660-112X125M12x1,25M16x1,51614,816,3M16x1,517,513,54,807660-812
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66