Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Reparatursatz
  • Reparatursatz
BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Gewindeeinsatz Stahl, passiviert.Hinweis:Der Reparatursatz ermöglicht die Wiederverwendung bzw. Reparatur von beschädigten, ausgerissenen und festgefressenen Gewindebohrungen. Somit ist auch die Ausschussrückgewinnung von hochwertigen Produkten möglich.
Gewindeeinsätze eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen, auch für Leichtmetalle und Gussteile.
Einsätze mit Innengewinde größer als M6, werden mit vier anstelle von zwei Arretierkeilen geliefert.
Zul. Maßabweichungen:
Bei den aufgeführten Gewinden gilt die Toleranzklasse mittel, d.h. 6H für Muttergewinde und 6g für Bolzengewinde. Restliche Maße ±0,25 mm.

Technischer Hinweis siehe Bedienungsanleitung für Gewindeeinsätze.
Vorteile:- Leichter und schneller Einbau.
- Der Einsatz wird mit Keilen fixiert, so dass ein Verdrehen aufgrund von Verwindungen oder Vibrationen verhindert wird.
- Außer dem Einbauwerkzeug sind keine weiteren Sonderwerkzeuge erforderlich.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07666 Reparatursatz 427 kB
 Bedienungsanleitung für Gewindeeinsätze 183 kB

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerEnthaltene
Gewindeeinsätze
Innengewinde
Enthaltene
Gewindeeinsätze
Außengewinde
Länge
der Einsätze
Anzahl
der Einsätze
Anzahl
Einbauwerkzeug
Bestellnummer
Gewindeeinsatz
CADZub.PreisBestellen
07666-01M5
M6
M8
M8x1
M10
M10x1,25
M12
M12x1,25
M8
M10x1,25
M12x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M16x1,5
8
10
12
12
14
14
16
16
8
8
6
6
4
4
3
3
1
1
1
-
1
-
1
-
07660-05
07660-06
07660-08
07660-08X1
07660-10
07660-10X125
07660-12
07660-12X125
 281,93 €