Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Druckspindeln
  • Druckspindeln
  • Druckspindeln
  • Druckspindeln
BeschreibungWerkstoff:Sterngriff: Thermoplast.
Buchse: Stahl.
Gewindestift: Stahl, Festigkeitsklasse 5.8.
Druckstück: Kunststoff PA 6.
Ausführung:Sterngriff, Druckstück schwarz.
Buchse verzinkt und blau chromatiert.
Gewindestift brüniert.
Hinweis:Das Druckstück wird lose mitgeliefert. Dieses kann durch einfaches Eindrücken mit der Gewindespindel verbunden werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07143 Druckspindeln 366 kB

Zeichnungen

Druckspindeln

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D2D3LHH1H2H3CADZub.PreisBestellen
07143-06053M615321453,820102,57,6 2,38 €
07143-08064M818401864,625133,59 3,26 €
07143-10070M1021502270,13217411 3,97 €
07143-12086M12256326864021513 5,25 €