Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Gelenkteller
  • Gelenkteller
BeschreibungWerkstoff:Form A: Druckteller Vergütungsstahl, Kugelelement Automatenstahl.
Form G: Kugelelement einsatzgehärtet, brüniert mit Anti-Slip-Platte.
Form B: Edelstahl.
Form C: Druckteller POM, Kugelelement aus Automatenstahl.
Form D: Druckteller POM, Kugelelement Edelstahl.

Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Ausführung:Form A: Kugelelement einsatzgehärtet, brüniert.
Form G: Kugelelement einsatzgehärtet, brüniert mit Anti-Slip-Platte.
Form B: blank.
Form C: Kugelelement einsatzgehärtet, brüniert.
Form D: Kugelelement blank.
Hinweis:Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenktellers.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07144 Gelenkteller 281 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Gelenkteller

Gelenkteller Form A und Form B

mehr Info

Zeichnungen

Gelenkteller Form A und Form B

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Bauform A
Bestellnummer
Bauform B
D1

D2H1H2TSWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Filter
07144-10607144-306M620152,58,51010
07144-10807144-308M82518491318
07144-11007144-310M1032225101720
07144-11207144-312M1240266121935
07144-11607144-316M1650327142445
07144-12007144-320M2060428183055

Gelenkteller Form C und Form D

mehr Info

Zeichnungen

Gelenkteller Form C und Form D

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Bauform C
Bestellnummer
Bauform D
D1

D2H1H2TSWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Filter
07144-50607144-206M620152,58,5104
07144-50807144-208M8251849137
07144-51007144-210M1032225101710
07144-51207144-212M1240266121918
07144-51607144-216M1650327142420
07144-52007144-220M2060428183022

Gelenkteller Form G

mehr Info

Zeichnungen

Gelenkteller Form G

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBauformD1D2H1H2TSWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
07144-410GM1032225101712 19,23 €
07144-412GM1240266121917 14,86 €
07144-416GM1650327142420 22,27 €
07144-420GM2060428183024 26,55 €