Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332
  • Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332
  • Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl.Ausführung:Stahl: Druckzapfen einsatzgehärtet, schwarz.
Edelstahl: blank.
Hinweis:Der Druckzapfen der Gewindestifte DIN 6332 ist so ausgebildet, dass er sowohl direkt als auch in Verbindung mit einem Druckstück 07140 zum Spannen verwendet werden kann.Zeichnungshinweis:
1) Sprengring
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07120 Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332 127 kB

Zeichnungen

Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
D1

L1D2D3L2L3L5Filter
07120-06X07120-061XM630/35/40/504,5462,52,2
07120-08X07120-081XM835/40/45/50/6065,47,533
07120-10X07120-101XM1050/55/60/65/8087,294,53,6
07120-12X07120-121XM1260/65/70/80/10087,2104,54,5
07120-14X07120-141XM1460/80/1001091255
07120-16X07120-161XM1665/70/80/100/12512111255,3
07120-20X07120-201XM2080/90/100/125/15015,514,4145,55,6