Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Gewindestifte mit Einschraub-Stopp zum Einkleben
  • Gewindestifte mit Einschraub-Stopp zum Einkleben
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl 1.4305.Ausführung:Stahl blau chromatiert.
Edelstahl blank.
Hinweis:Die Gewindestifte mit Einschraub-Stopp wurden speziell für den Einsatz als "Einklebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.
Zum Einkleben haben sich in der Praxis die LOCTITE-Produkte 638 und 648 (siehe 97990) bewährt.
Zeichnungshinweis:
1) Einschraub-Stopp

Zeichnungen

Gewindestifte mit Einschraub-Stopp zum Einkleben

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
D

LL1L2Filter
07670-104020107670-1040202M42061
07670-104030107670-1040302M43061
07670-104040107670-1040402M44061
07670-104050107670-1040502M45061
07670-105020107670-1050202M52081
07670-105030107670-1050302M53081
07670-105040107670-1050402M54081
07670-105050107670-1050502M55081
07670-105060107670-1050602M56081
07670-106020107670-1060202M62091,5
07670-106030107670-1060302M63091,5
07670-106040107670-1060402M64091,5
07670-106050107670-1060502M65091,5
07670-106060107670-1060602M66091,5
07670-108020107670-1080202M820121,5
07670-108030107670-1080302M830121,5
07670-108040107670-1080402M840121,5
07670-108050107670-1080502M850121,5
07670-108060107670-1080602M860121,5
07670-108080107670-1080802M880121,5
07670-110020107670-1100202M1020142
07670-110030107670-1100302M1030142
07670-110040107670-1100402M1040142
07670-110050107670-1100502M1050142
07670-110060107670-1100602M1060142
07670-110080107670-1100802M1080142
07670-112030107670-1120302M1230172
07670-112040107670-1120402M1240172
07670-112050107670-1120502M1250172
07670-112060107670-1120602M1260172
07670-112080107670-1120802M1280172
07670-116030107670-1160302M1630222
07670-116040107670-1160402M1640222
07670-116050107670-1160502M1650222
07670-116060107670-1160602M1660222
07670-116080107670-1160802M1680222