Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe DIN 913
  • Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe DIN 913
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl (A 2).

LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon.
Ausführung:Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz.
Edelstahl A 2-70, blank.
Zeichnungshinweis:
L2 = ca. zwei Gewindegänge

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe DIN 913

Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe DIN 913 ohne LONG-LOK

mehr Info

Zeichnungen

Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe DIN 913 ohne LONG-LOK

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerMaterial
Grundkörper
DLD1

SWFilter
07165-03XStahlM35/6/8/10/12/16/2021,5
07165-04XStahlM45/6/8/10/12/16/20/252,52
07165-05XStahlM55/6/8/10/12/16/20/25/303,52,5
07165-06XStahlM66/8/10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/6043
07165-08XStahlM88/10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60/70/805,54
07165-10XStahlM1010/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/10075
07165-103XEdelstahlM35/6/8/10/1221,5
07165-104XEdelstahlM45/6/8/10/12/16/202,52
07165-105XEdelstahlM55/6/8/10/12/16/20/25/303,52,5
07165-106XEdelstahlM66/8/10/12/16/20/25/30/35/4043
07165-108XEdelstahlM88/10/12/16/20/25/30/35/40/45/505,54
07165-110XEdelstahlM1010/12/16/20/25/30/35/40/45/5075

Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe DIN 913 mit LONG-LOK

mehr Info

Zeichnungen

Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe DIN 913 mit LONG-LOK

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerMaterial
Grundkörper
Ausführung

DLL1D1

SWFilter
07165-203XStahlLong-LokM35/6/8/10/122/3/4/4/421,5
07165-204XStahlLong-LokM45/6/8/10/12/162/2,5/3,5/5/5/52,52
07165-205XStahlLong-LokM55/6/8/10/12/162/3/3,5/3,5/5/63,52,5
07165-206XStahlLong-LokM66/8/10/12/16/202,5/3/3,5/5/7/743
07165-208XStahlLong-LokM88/10/12/16/203/3,5/5/8/85,54
07165-210XStahlLong-LokM1010/12/16/205/5/9/975
07165-303XEdelstahlLong-LokM35/6/8/10/122/3/4/4/421,5
07165-304XEdelstahlLong-LokM45/6/8/10/12/162/2,5/3,5/5/5/52,52
07165-305XEdelstahlLong-LokM55/6/8/10/12/162/3/3,5/3,5/5/63,52,5
07165-306XEdelstahlLong-LokM66/8/10/12/16/202,5/3/3,5/5/7/743
07165-308XEdelstahlLong-LokM88/10/12/16/203/3,5/5/8/85,54
07165-310XEdelstahlLong-LokM1010/12/16/205/5/9/975