Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe DIN 913 mit LONG-LOK
  • Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe DIN 913 mit LONG-LOK
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl (A 2).

LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon.
Ausführung:Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz.
Edelstahl A 2-70, blank.
Zeichnungshinweis:
L2 = ca. zwei Gewindegänge

Zeichnungen

Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe DIN 913 mit LONG-LOK

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerMaterial
Grundkörper
Ausführung

DLL1D1

SWFilter
07165-203XStahlLong-LokM35/6/8/10/122/3/4/4/421,5
07165-204XStahlLong-LokM45/6/8/10/12/162/2,5/3,5/5/5/52,52
07165-205XStahlLong-LokM55/6/8/10/12/162/3/3,5/3,5/5/63,52,5
07165-206XStahlLong-LokM66/8/10/12/16/202,5/3/3,5/5/7/743
07165-208XStahlLong-LokM88/10/12/16/203/3,5/5/8/85,54
07165-210XStahlLong-LokM1010/12/16/205/5/9/975
07165-303XEdelstahlLong-LokM35/6/8/10/122/3/4/4/421,5
07165-304XEdelstahlLong-LokM45/6/8/10/12/162/2,5/3,5/5/5/52,52
07165-305XEdelstahlLong-LokM55/6/8/10/12/162/3/3,5/3,5/5/63,52,5
07165-306XEdelstahlLong-LokM66/8/10/12/16/202,5/3/3,5/5/7/743
07165-308XEdelstahlLong-LokM88/10/12/16/203/3,5/5/8/85,54
07165-310XEdelstahlLong-LokM1010/12/16/205/5/9/975
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66