Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze DIN 914 / DIN EN ISO 4027
  • Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze DIN 914 / DIN EN ISO 4027
  • Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze DIN 914 / DIN EN ISO 4027
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl (A 2).Ausführung:Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz.
Edelstahl A 2-70, blank.
Hinweis:Bei M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10 beträgt der Spitzenwinkel 120°.

Zeichnungen

Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze DIN 914 / DIN EN ISO 4027

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
D

LD1TSWFilter
07166-03X07166-103XM35/6/8/10/12/16/20-1,21,5
07166-04X07166-104XM45/6/8/10/12/16/20/25-1,52
07166-05X07166-105XM55/6/8/10/12/14/16/20/25/30-22,5
07166-06X07166-106XM66/8/10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/601,523
07166-08X07166-108XM88/10/12/14/16/20/25/30/35/40/45/50/60234
07166-10X07166-110XM1010/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60/70/802,545