Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Gewindestifte mit Kugeldruckzapfen
  • Gewindestifte mit Kugeldruckzapfen
  • Gewindestifte mit Kugeldruckzapfen
BeschreibungWerkstoff:Stahl Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung:brüniert.Hinweis:Die Gewindestifte werden in Verbindung mit einem Druckstück 07142 zum Spannen verwendet.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07121 Gewindestifte mit Kugeldruckzapfen 191 kB

Zeichnungen

Gewindestifte mit Kugeldruckzapfen

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerD1L1D2D3L2L3L4L5SWFilter
07121-06XM630/35/40/504,53,54,33,75,53,83
07121-08XM835/40/45/50/6064,85,84,87,44,44
07121-10XM1050/55/60/65/8086,57,26,3955
07121-12XM1260/65/70/8086,57,26,39,86,96