Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

GewindestifteDIN 551
  • GewindestifteDIN 551
  • GewindestifteDIN 551
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:blank, Festigkeitsklasse 5.8.Hinweis:Eine feste Verbindung von Gewindestift und Gegenstück ist durch Verkleben oft günstiger herzustellen als durch Verstiften.
Die LOCTITE-Produkte sind dafür besonders geeignet. Siehe 97990.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07630 GewindestifteDIN 551 141 kB

Zeichnungen

GewindestifteDIN 551

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
DLFilter
07630-06XM620/25/30/35/40/45/50/60/70
07630-08XM825/30/35/40/45/50/60/70/80
07630-10XM1025/30/35/40/45/50/60/70/80
07630-12XM1230/35/40/45/50/60/70/80/100
07630-16XM1630/35/40/45/50/60/70/80/100
07630-20XM2040/50/60/70/80/90/100