Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Auflageplatten aus Hartmetall rund
  • Auflageplatten aus Hartmetall rund
BeschreibungWerkstoff:Hartmetall.Ausführung:gesintert.Hinweis:Die Hartmetallauflagen gibt es als 4-Punkt-Auflage und geriffelt. Sie können z.B. in Grauguss-Grundplatten eingeklebt werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07112 Auflageplatten aus Hartmetall rund 237 kB

Zeichnungen

Auflageplatten aus Hartmetall rund

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung

DSBCADZub.PreisBestellen
07112-110geriffelt6,353,22,3 5,97 €
07112-111geriffelt7,93,22,3 6,11 €
07112-112geriffelt9,53,23 5,37 €
07112-113geriffelt12,73,23 6,19 €
07112-114geriffelt19,053,23 10,77 €
07112-211fein geriffelt7,93,21,5 6,48 €
07112-212fein geriffelt9,53,22,3 5,37 €
07112-213fein geriffelt12,73,22,3 6,19 €
07112-214fein geriffelt19,053,22,3 10,77 €
07112-215fein geriffelt25,442,3 20,96 €
07112-4114-Punkt-Auflage7,93,23 6,11 €
07112-4124-Punkt-Auflage9,53,23 5,37 €
07112-4134-Punkt-Auflage12,743,5 6,48 €