Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Auflageplatten aus Hartmetall viereckig
  • Auflageplatten aus Hartmetall viereckig
BeschreibungWerkstoff:Hartmetall.Ausführung:gesintert.Hinweis:Die Hartmetallauflagen gibt es geriffelt und in Keilform. Sie können z.B. in Grauguss-Grundplatten eingeklebt werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07116 Auflageplatten aus Hartmetall viereckig 230 kB

Zeichnungen

Auflageplatten aus Hartmetall viereckig

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung

ABSCADZub.PreisBestellen
07116-101geriffelt9,5 -0,139,5 -0,133,2 7,26 €
07116-102geriffelt12,7 -0,1312,7 -0,133,2 8,64 €
07116-201fein geriffelt9,5 -0,139,5 -0,133,2 7,26 €
07116-202fein geriffelt12,7 -0,1312,7 -0,133,2 8,64 €
07116-203fein geriffelt15,9 -0,1315,9 -0,133,2 10,97 €
07116-206fein geriffelt19,05 -0,1319,05 -0,134 14,04 €
07116-207fein geriffelt25,4 -0,1325,4 -0,134 20,90 €
07116-308keilförmig25,7 +0,513,05 -0,134,8 11,40 €
07116-309keilförmig38,4 +0,519,56,35 21,99 €