Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Druckschrauben mit Ansatzkuppe
  • Druckschrauben mit Ansatzkuppe
BeschreibungWerkstoff:Schraube Stahl Festigkeitsklasse 10.9.
Bolzen Werkzeugstahl.
Ausführung:Bolzen gehärtet.
Schraube und Bolzen brüniert.
Hinweis:Die Druckschrauben mit Ansatzkuppe finden ihre Anwendung, wenn ein punktförmiger Druck- oder Auflagepunkt gefordert wird.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07123 Druckschrauben mit Ansatzkuppe 121 kB

Zeichnungen

Druckschrauben mit Ansatzkuppe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1LL1L2SWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
07123-05X09M5390,51,82,54,5 1,18 €
07123-05X13M53130,51,82,54,5 1,18 €
07123-05X17M53170,51,82,54,5 1,20 €
07123-05X21M53210,51,82,54,5 1,22 €
07123-06X14M6414,30,82,739 1,22 €
07123-06X18M6418,30,82,739 1,22 €
07123-06X22M6422,30,82,739 1,23 €
07123-06X27M6427,30,82,739 1,30 €
07123-08X15M85,514,80,83,2415 1,36 €
07123-08X19M85,518,80,83,2415 1,36 €
07123-08X23M85,522,80,83,2415 1,36 €
07123-08X28M85,527,80,83,2415 1,42 €
07123-08X35M85,534,80,83,2415 1,49 €
07123-10X19M10718,91,13,5520 1,41 €
07123-10X23M10722,91,13,5520 1,45 €
07123-10X28M10727,91,13,5520 1,49 €
07123-10X35M10734,91,13,5520 1,67 €
07123-10X43M10742,91,13,5520 1,73 €