Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Druckschrauben Edelstahl
  • Druckschrauben Edelstahl
  • Druckschrauben Edelstahl
BeschreibungWerkstoff:Schraube Edelstahl.
Bolzen Messing oder POM.
Ausführung:Schraube blank.Hinweis:Druckschrauben eignen sich besonders zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen.
Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als "Klebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07119 Druckschrauben Edelstahl 228 kB

Zeichnungen

Druckschrauben Edelstahl

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
Ausführung

DD1LSWFilter
07119-041XMessingM42,56,5/10,5/16,5/30,5/40,52
07119-051XMessingM538,5/12,5/20,5/30,5/40,52,5
07119-061XMessingM6411,5/13,5/17,5/21,5/26,5/41,5/51,5/61,53
07119-081XMessingM85,512/22/32/52/62/824
07119-101XMessingM10714/18/27/375
07119-121XMessingM128,522,5/32,5/42,56
Bestellnummer
 
Ausführung

DD1LSWFilter
07119-1041XPolyacetalM427/9/11/13/17/31/412
07119-1051XPolyacetalM539/11/13/17/21/31/412,5
07119-1061XPolyacetalM63,511,3/13,3/17,3/21,3/26,3/41,3/51,3/61,33
07119-1081XPolyacetalM8513,6/17,6/21,6/26,6/33,6/51,6/61,6/81,64
07119-1101XPolyacetalM106,517,9/21,9/26,9/36,95
07119-1121XPolyacetalM12822,1/32,1/42,16