Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Druckschrauben mit Spitze
  • Druckschrauben mit Spitze
BeschreibungWerkstoff:Schraube Stahl Festigkeitsklasse 10.9.
Bolzen Werkzeugstahl.
Ausführung:Bolzen gehärtet.
Schraube und Bolzen brüniert.
Hinweis:Die Druckschauben mit Spitze finden ihre Anwendung, wenn eine zusätzliche Fixierung durch einen gewissen Formschluss gefordert wird.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07122 Druckschrauben mit Spitze 125 kB

Zeichnungen

Druckschrauben mit Spitze

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1LL1L2SWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
07122-05X09M538,50,51,32,54,5 1,33 €
07122-05X13M5312,50,51,32,54,5 1,33 €
07122-05X17M5316,50,51,32,54,5 1,36 €
07122-05X21M5320,50,51,32,54,5 1,39 €
07122-06X14M6413,50,81,939 1,39 €
07122-06X18M6417,50,81,939 1,39 €
07122-06X22M6421,50,81,939 1,40 €
07122-06X27M6426,50,81,939 1,47 €
07122-08X14M85,51412,4415 1,53 €
07122-08X18M85,51812,4415 1,53 €
07122-08X22M85,52212,4415 1,53 €
07122-08X27M85,52712,4415 1,60 €
07122-08X34M85,53412,4415 1,72 €
07122-10X18M107181,52,6520 1,60 €
07122-10X22M107221,52,6520 1,66 €
07122-10X27M107271,52,6520 1,66 €
07122-10X34M107341,52,6520 1,85 €
07122-10X42M107421,52,6520 1,91 €