Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Druckschrauben
  • Druckschrauben
  • Druckschrauben
BeschreibungWerkstoff:Schraube Festigkeitsklasse 10.9.
Bolzen Messing oder POM.
Ausführung:Schraube brüniert.Hinweis:Druckschrauben eignen sich besonders zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen.
Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als "Klebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07119 Druckschrauben 149 kB

Zeichnungen

Druckschrauben

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerMaterial
Komponente
D

D1LSWFilter
07119-04XMessingM42,56,5/10,5/16,5/30,5/40,52
07119-05XMessingM538,5/12,5/20,5/30,5/40,52,5
07119-06XMessingM6411,5/17,5/26,5/41,5/51,5/61,53
07119-08XMessingM85,512/22/32/52/62/824
07119-10XMessingM10714/18/27/37/52/62/825
07119-12XMessingM128,518,5/22,5/32,5/42,5/52,5/62,5/82,56
BestellnummerMaterial
Komponente
D

D1LSWFilter
07119-104XPolyacetalM427/9/11/13/17/31/412
07119-105XPolyacetalM539/11/13/17/21/31/412,5
07119-106XPolyacetalM63,511,3/13,3/17,3/21,3/26,3/41,3/51,3/61,33
07119-108XPolyacetalM8513,6/17,6/21,6/26,6/33,6/51,6/61,6/81,64
07119-110XPolyacetalM106,517,9/21,9/26,9/33,9/41,9/51,9/61,9/81,95
07119-112XPolyacetalM12822,1/27,1/34,1/42,1/52,1/62,1/82,16