Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Grippers rund Form F
  • Grippers rund Form F
BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Form F Werkzeugstahl, gehärtet und brüniert. Hinweis:Die Grippers und Einsätze eignen sich zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen, Spannbacken und Pendelauflagen. Durch den Einsatz von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente und überdurchschnittlicher Haltekräfte auch bei harten Werkstoffen und bei Oberflächenunregelmäßigkeiten.

Grippers und Einsätze sind in die nachfolgend genannten Pendelauflagen montierbar:
Bestellnummer 02003-117X022 bis 02003-936X036
Bestellnummer 02007-110X015 bis 02007-924X100
Bestellnummer 02009-120X030 bis 02009-924X080
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07113_F Grippers rund Form F 219 kB

Zeichnungen

Grippers rund Form F

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD2L3CEGCADZub.PreisBestellen
07113-1010F10104,54,75M5 11,15 €
07113-1210F12104,54,75M5 11,33 €
07113-1212F121264,75M5 11,70 €
07113-1610F16104,54,75M6 14,78 €
07113-2010F20104,54,75M6 16,46 €
07113-2510F25104,54,75M6 19,91 €