Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Grippers quadratisch
  • Grippers quadratisch
BeschreibungWerkstoff:Werkzeugstahl gehärtet bzw. Hartmetall.Ausführung:brüniert.Hinweis:Die Grippers eignen sich besonders zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen und Spannbacken.
Durch den Einsatz von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente auch bei harten Werkstoffen und Oberflächenunregelmäßigkeiten. Grippers gewährleisten überdurchschnittliche Haltekräfte bei schwerem Schnittdruck.
Die Riffelspitzen aus Hartmetall sind eingelötet.
Zeichnungshinweis:
Form A: Werkzeugstahl
Form B: Werkzeugstahl, Riffelung aus Hartmetall
Form C: Werkzeugstahl
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07115 Grippers quadratisch 165 kB

Zeichnungen

Grippers quadratisch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormABD1

D2EGTRiffelungCADZub.PreisBestellen
07115-1005A1010---M5-extra fein 12,34 €
07115-101205A1012---M5-extra fein 11,94 €
07115-1205A1210---M5-fein 15,15 €
07115-121205A1212---M5-fein 14,81 €
07115-1606A1610---M6-fein 17,28 €
07115-161206A1612---M6-fein 17,56 €
07115-2005A2010---M5-fein 20,52 €
07115-201205A2012---M5-fein 20,55 €
07115-2506A2510---M6-fein 28,34 €
07115-251206A2512---M6-fein 28,46 €
07115-12057B1210--10,3M5-fein 17,23 €
07115-1210048C12104,58--5,6fein 15,06 €
07115-1212048C12124,58--5,6fein 15,55 €
07115-1610048C16104,58--5,6fein 17,85 €
07115-1612048C16124,58--5,6fein 18,07 €
07115-2010058C20105,510--6,6fein 20,85 €
07115-2012058C20125,510--6,6fein 21,58 €
07115-2510068C25106,611--7,6fein 28,94 €
07115-2512068C25126,611--7,6fein 29,85 €