Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Kugeldruckschrauben mit Kopf Edelstahl
  • Kugeldruckschrauben mit Kopf Edelstahl
  • Kugeldruckschrauben mit Kopf Edelstahl
BeschreibungWerkstoff:Edelstahl.Ausführung:blank.Hinweis:Form A mit voller Kugel wird dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird. Mit der abgeflachten Kugel Form B können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07101 Kugeldruckschrauben mit Kopf Edelstahl 301 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kugeldruckschrauben mit Kopf Edelstahl

Kugeldruckschrauben mit Kopf Edelstahl Form A

mehr Info

Zeichnungen

Kugeldruckschrauben mit Kopf Edelstahl Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2L1L3L4Kugel-ØSWCADZub.PreisBestellen
07101-10410AM4710,242,12,53 2,67 €
07101-10416AM4716,242,12,53 2,67 €
07101-10420AM4720,242,12,53 2,67 €
07101-10512AM58,512,452,434 2,72 €
07101-10516AM58,516,452,434 2,72 €
07101-10520AM58,520,452,434 2,72 €
07101-10620AM61020,86345 2,74 €
07101-10630AM61030,86345 2,78 €
07101-10640AM61040,861645 2,81 €
07101-10820AM81321,283,55,56 3,16 €
07101-10835AM81336,283,55,56 3,48 €
07101-10850AM81351,28225,56 3,88 €
07101-11025AM101626,7104,578 4,16 €
07101-11040AM101641,7104,578 4,48 €
07101-11060AM101661,7102878 4,85 €
07101-11230AM1218321258,510 5,56 €
07101-11250AM1218521258,510 6,18 €
07101-11280AM12188212448,510 6,80 €
07101-11640AM162443,31661214 9,50 €
07101-11660AM162463,31661214 9,91 €
07101-11680AM162483,316361214 10,94 €

Kugeldruckschrauben mit Kopf Edelstahl Form B

mehr Info

Zeichnungen

Kugeldruckschrauben mit Kopf Edelstahl Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2D3L2L3L4Kugel-ØSWCADZub.PreisBestellen
07101-20410BM471,41042,12,53 3,86 €
07101-20416BM471,41642,12,53 3,86 €
07101-20420BM471,42042,12,53 3,86 €
07101-20512BM58,521252,434 3,96 €
07101-20516BM58,521652,434 3,96 €
07101-20520BM58,522052,434 3,96 €
07101-20620BM6103,2206345 4,16 €
07101-20630BM6103,2306345 4,16 €
07101-20640BM6103,24061645 4,21 €
07101-20820BM8134,52083,55,56 5,17 €
07101-20835BM8134,53583,55,56 5,53 €
07101-20850BM8134,5508225,56 5,96 €
07101-21025BM1016625104,578 6,38 €
07101-21040BM1016640104,578 6,72 €
07101-21060BM1016660102878 7,02 €
07101-21230BM12187,2301258,510 8,41 €
07101-21250BM12187,2501258,510 9,07 €
07101-21280BM12187,28012448,510 9,74 €
07101-21640BM162410,7401661214 14,38 €
07101-21660BM162410,7601661214 14,62 €
07101-21680BM162410,78016361214 15,71 €