Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kugeldruckschrauben mit Kopf Edelstahl Form A
  • Kugeldruckschrauben mit Kopf Edelstahl Form A
  • Kugeldruckschrauben mit Kopf Edelstahl Form A
BeschreibungWerkstoff:Edelstahl.Ausführung:blank.Hinweis:Form A mit voller Kugel wird dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07101_A Kugeldruckschrauben mit Kopf Edelstahl Form A 232 kB

Zeichnungen

Kugeldruckschrauben mit Kopf Edelstahl Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBauformD1D2L1L3L4Kugel-ØSWCADZub.PreisBestellen
07101-10410AM4710,242,12,53 2,67 €
07101-10416AM4716,242,12,53 2,67 €
07101-10420AM4720,242,12,53 2,67 €
07101-10512AM58,512,452,434 2,72 €
07101-10516AM58,516,452,434 2,72 €
07101-10520AM58,520,452,434 2,72 €
07101-10620AM61020,86345 2,74 €
07101-10630AM61030,86345 2,78 €
07101-10640AM61040,861645 2,81 €
07101-10820AM81321,283,55,56 3,16 €
07101-10835AM81336,283,55,56 3,48 €
07101-10850AM81351,28225,56 3,88 €
07101-11025AM101626,7104,578 4,16 €
07101-11040AM101641,7104,578 4,48 €
07101-11060AM101661,7102878 4,85 €
07101-11230AM1218321258,510 5,56 €
07101-11250AM1218521258,510 6,18 €
07101-11280AM12188212448,510 6,80 €
07101-11640AM162443,31661214 9,50 €
07101-11660AM162463,31661214 9,91 €
07101-11680AM162483,316361214 10,94 €

Weitere Artikel dieser Kategorie