Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kugeldruckschrauben mit Kopf Edelstahl Form B, mit abgeflachter Kugel
  • Kugeldruckschrauben mit Kopf Edelstahl Form B, mit abgeflachter Kugel
  • Kugeldruckschrauben mit Kopf Edelstahl Form B, mit abgeflachter Kugel
BeschreibungWerkstoff:Edelstahl.Ausführung:blank.Hinweis:Mit der abgeflachten Kugel Form B können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst.

Zeichnungen

Kugeldruckschrauben mit Kopf Edelstahl Form B, mit abgeflachter Kugel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2D3L2L3L4Kugel-ØSWCADZub.PreisBestellen
07101-20410BM471,41042,12,53 3,86 €
07101-20416BM471,41642,12,53 3,86 €
07101-20420BM471,42042,12,53 3,86 €
07101-20512BM58,521252,434 3,96 €
07101-20516BM58,521652,434 3,96 €
07101-20520BM58,522052,434 3,96 €
07101-20620BM6103,2206345 4,16 €
07101-20630BM6103,2306345 4,16 €
07101-20640BM6103,24061645 4,21 €
07101-20820BM8134,52083,55,56 5,17 €
07101-20835BM8134,53583,55,56 5,53 €
07101-20850BM8134,5508225,56 5,96 €
07101-21025BM1016625104,578 6,38 €
07101-21040BM1016640104,578 6,72 €
07101-21060BM1016660102878 7,02 €
07101-21230BM12187,2301258,510 8,41 €
07101-21250BM12187,2501258,510 9,07 €
07101-21280BM12187,28012448,510 9,74 €
07101-21640BM162410,7401661214 14,38 €
07101-21660BM162410,7601661214 14,62 €
07101-21680BM162410,78016361214 15,71 €