Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Kugeldruckschrauben mit Kopf
  • Kugeldruckschrauben mit Kopf
  • Kugeldruckschrauben mit Kopf
BeschreibungWerkstoff:Schraube Vergütungsstahl.
Kugel Wälzlagerstahl.
Ausführung:Schraube Festigkeitsklasse 10.9, schwarz.
Kugel gehärtet, blank.
Hinweis:Form A mit voller Kugel wird dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird. Mit der abgeflachten Kugel Form B können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst.Zeichnungshinweis:
Form A: mit voller Kugel
Form B: mit abgeflachter Kugel
Form BV: abgeflachte Kugel mit Verdrehsicherung
Form F: mit abgeflachter Kugel, geriffelt
Form FV: abgeflachte Kugel, geriffelt mit Verdrehsicherung
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07100 Kugeldruckschrauben mit Kopf 202 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kugeldruckschrauben mit Kopf

Kugeldruckschrauben mit Kopf Form A, mit voller Kugel

mehr Info

Zeichnungen

Kugeldruckschrauben mit Kopf Form A, mit voller Kugel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1L1D2L3L4Kugel-ØSWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
07100-10410AM410,2742,12,533,5 1,80 €
07100-10416AM416,2742,12,533,5 1,80 €
07100-10420AM420,2742,12,533,5 1,80 €
07100-10512AM512,48,552,4344,5 1,85 €
07100-10516AM516,48,552,4344,5 1,85 €
07100-10520AM520,48,552,4344,5 1,85 €
07100-10620AM620,81063459 1,86 €
07100-10630AM630,81063459 1,90 €
07100-10640AM640,810616459 1,92 €
07100-10820AM821,21383,55,5615 2,34 €
07100-10835AM836,21383,55,5615 2,37 €
07100-10850AM851,2138225,5615 2,41 €
07100-11025AM1026,716104,57820 2,84 €
07100-11040AM1041,716104,57820 2,96 €
07100-11060AM1061,71610287820 3,09 €
07100-11230AM1232181258,51030 3,61 €
07100-11250AM1252181258,51030 3,71 €
07100-11280AM12821812448,51030 4,00 €
07100-11640AM1643,324166121460 4,61 €
07100-11660AM1663,324166121460 4,87 €
07100-11680AM1683,3241636121460 5,38 €
07100-12050AM2054,230207,5151790 8,40 €
07100-12080AM2084,2302028151790 9,09 €
07100-120100AM20104,2302048151790 9,78 €
07100-12460AM2464,7362491819120 14,62 €
07100-12490AM2494,73624301819120 17,50 €
07100-124120AM24124,73624601819120 18,70 €

Kugeldruckschrauben mit Kopf Form B, mit abgeflachter Kugel

mehr Info

Zeichnungen

Kugeldruckschrauben mit Kopf Form B, mit abgeflachter Kugel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1L2D2D3L3L4Kugel-ØSWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
07100-20410BM41071,442,12,533,5 2,42 €
07100-20416BM41671,442,12,533,5 2,42 €
07100-20420BM42071,442,12,533,5 2,42 €
07100-20512BM5128,5252,4344,5 2,52 €
07100-20516BM5168,5252,4344,5 2,52 €
07100-20520BM5208,5252,4344,5 2,52 €
07100-20620BM620103,263459 2,58 €
07100-20630BM630103,263459 2,60 €
07100-20640BM640103,2616459 2,66 €
07100-20820BM820134,583,55,5615 3,22 €
07100-20835BM835134,583,55,5615 3,29 €
07100-20850BM850134,58225,5615 3,41 €
07100-21025BM1025166104,57820 3,71 €
07100-21040BM1040166104,57820 3,88 €
07100-21060BM106016610287820 4,02 €
07100-21230BM1230187,21258,51030 5,22 €
07100-21250BM1250187,21258,51030 5,41 €
07100-21280BM1280187,212448,51030 5,84 €
07100-21640BM16402410,7166121460 7,46 €
07100-21660BM16602410,7166121460 7,82 €
07100-21680BM16802410,71636121460 8,36 €
07100-22050BM20503013,5207,5151790 13,55 €
07100-22080BM20803013,52028151790 14,14 €
07100-220100BM201003013,52048151790 14,85 €
07100-22460BM24603615,82491819120 20,25 €
07100-22490BM24903615,824301819120 23,02 €
07100-224120BM241203615,824601819120 24,22 €

Kugeldruckschrauben mit Kopf Form F, mit abgeflachter Kugel, geriffelt

mehr Info

Zeichnungen

Kugeldruckschrauben mit Kopf Form F, mit abgeflachter Kugel, geriffelt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1L2D2D3L3L4Kugel-ØSWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
07100-31025FM1025166104,57820 13,66 €
07100-31040FM1040166104,57820 13,66 €
07100-31060FM106016610287820 13,79 €
07100-31230FM1230187,21258,51030 14,98 €
07100-31250FM1250187,21258,51030 15,10 €
07100-31280FM1280187,212448,51030 15,34 €
07100-31640FM16402410,7166121460 17,62 €
07100-31660FM16602410,7166121460 17,85 €
07100-31680FM16802410,71636121460 18,59 €

Kugeldruckschrauben mit Kopf Form BV, abgeflachte Kugel mit Verdrehsicherung

mehr Info

Zeichnungen

Kugeldruckschrauben mit Kopf Form BV, abgeflachte Kugel mit Verdrehsicherung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1L2D2D3L3L4Kugel-ØSWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
07100-40820BVM820134,583,55,569 8,07 €
07100-40835BVM835134,583,55,569 8,09 €
07100-40850BVM850134,58225,569 8,22 €
07100-41025BVM1025166104,57812 8,76 €
07100-41040BVM1040166104,57812 8,81 €
07100-41060BVM106016610287812 8,90 €
07100-41230BVM1230187,21258,51018 10,23 €
07100-41250BVM1250187,21258,51018 10,31 €
07100-41280BVM1280187,212448,51018 10,55 €
07100-41640BVM16402410,7166121436 12,94 €
07100-41660BVM16602410,7166121436 13,30 €
07100-41680BVM16802410,71636121436 13,79 €

Kugeldruckschrauben mit Kopf Form FV, abgeflachte Kugel, geriffelt mit Verdrehsicherung

mehr Info

Zeichnungen

Kugeldruckschrauben mit Kopf Form FV, abgeflachte Kugel, geriffelt mit Verdrehsicherung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1L2D2D3L3L4Kugel-ØSWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
07100-51025FVM1025166104,57812 16,78 €
07100-51040FVM1040166104,57812 16,89 €
07100-51060FVM106016610287812 16,89 €
07100-51230FVM1230187,21258,51018 18,33 €
07100-51250FVM1250187,21258,51018 18,46 €
07100-51280FVM1280187,212448,51018 18,70 €
07100-51640FVM16402410,7166121436 21,34 €
07100-51660FVM16602410,7166121436 21,58 €
07100-51680FVM16802410,71636121436 22,05 €