Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kugeldruckschrauben mit Kopf Form A
  • Kugeldruckschrauben mit Kopf Form A
BeschreibungWerkstoff:Schraube Vergütungsstahl.
Kugel Wälzlagerstahl.
Ausführung:Schraube Festigkeitsklasse 10.9, schwarz.
Kugel gehärtet, blank.
Hinweis:Form A mit voller Kugel wird dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07100_A Kugeldruckschrauben mit Kopf Form A 219 kB

Zeichnungen

Kugeldruckschrauben mit Kopf Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

D1L1D2L3L4Kugel-ØSWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
07100-10410AM410,2742,12,533,5 1,80 €
07100-10416AM416,2742,12,533,5 1,80 €
07100-10420AM420,2742,12,533,5 1,80 €
07100-10512AM512,48,552,4344,5 1,85 €
07100-10516AM516,48,552,4344,5 1,85 €
07100-10520AM520,48,552,4344,5 1,85 €
07100-10620AM620,81063459 1,86 €
07100-10630AM630,81063459 1,90 €
07100-10640AM640,810616459 1,92 €
07100-10820AM821,21383,55,5615 2,34 €
07100-10835AM836,21383,55,5615 2,37 €
07100-10850AM851,2138225,5615 2,41 €
07100-11025AM1026,716104,57820 2,84 €
07100-11040AM1041,716104,57820 2,96 €
07100-11060AM1061,71610287820 3,09 €
07100-11230AM1232181258,51030 3,61 €
07100-11250AM1252181258,51030 3,71 €
07100-11280AM12821812448,51030 4,00 €
07100-11640AM1643,324166121460 4,61 €
07100-11660AM1663,324166121460 4,87 €
07100-11680AM1683,3241636121460 5,38 €
07100-12050AM2054,230207,5151790 8,40 €
07100-12080AM2084,2302028151790 9,09 €
07100-120100AM20104,2302048151790 9,78 €
07100-12460AM2464,7362491819120 14,62 €
07100-12490AM2494,73624301819120 17,50 €
07100-124120AM24124,73624601819120 18,70 €