Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kugeldruckschrauben mit Kopf Form B
  • Kugeldruckschrauben mit Kopf Form B
BeschreibungWerkstoff:Schraube Vergütungsstahl.
Kugel Wälzlagerstahl.
Ausführung:Schraube Festigkeitsklasse 10.9, schwarz.
Kugel gehärtet, blank.
Hinweis:Mit der abgeflachten Kugel Form B können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07100_B Kugeldruckschrauben mit Kopf Form B 228 kB

Zeichnungen

Kugeldruckschrauben mit Kopf Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBauformD1L2D2D3L3L4Kugel-ØSWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
07100-20410BM41071,442,12,533,5 2,42 €
07100-20416BM41671,442,12,533,5 2,42 €
07100-20420BM42071,442,12,533,5 2,42 €
07100-20512BM5128,5252,4344,5 2,52 €
07100-20516BM5168,5252,4344,5 2,52 €
07100-20520BM5208,5252,4344,5 2,52 €
07100-20620BM620103,263459 2,58 €
07100-20630BM630103,263459 2,60 €
07100-20640BM640103,2616459 2,66 €
07100-20820BM820134,583,55,5615 3,22 €
07100-20835BM835134,583,55,5615 3,29 €
07100-20850BM850134,58225,5615 3,41 €
07100-21025BM1025166104,57820 3,71 €
07100-21040BM1040166104,57820 3,88 €
07100-21060BM106016610287820 4,02 €
07100-21230BM1230187,21258,51030 5,22 €
07100-21250BM1250187,21258,51030 5,41 €
07100-21280BM1280187,212448,51030 5,84 €
07100-21640BM16402410,7166121460 7,46 €
07100-21660BM16602410,7166121460 7,82 €
07100-21680BM16802410,71636121460 8,36 €
07100-22050BM20503013,5207,5151790 13,55 €
07100-22080BM20803013,52028151790 14,14 €
07100-220100BM201003013,52048151790 14,85 €
07100-22460BM24603615,82491819120 20,25 €
07100-22490BM24903615,824301819120 23,02 €
07100-224120BM241203615,824601819120 24,22 €