Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kugeldruckschrauben mit Kopf Form BV, abgeflachte Kugel mit Verdrehsicherung
  • Kugeldruckschrauben mit Kopf Form BV, abgeflachte Kugel mit Verdrehsicherung
BeschreibungWerkstoff:Schraube Vergütungsstahl.
Kugel Wälzlagerstahl.
Ausführung:Schraube Festigkeitsklasse 10.9, schwarz.
Kugel gehärtet, blank.

Zeichnungen

Kugeldruckschrauben mit Kopf Form BV, abgeflachte Kugel mit Verdrehsicherung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1L2D2D3L3L4Kugel-ØSWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
07100-40820BVM820134,583,55,569 8,07 €
07100-40835BVM835134,583,55,569 8,09 €
07100-40850BVM850134,58225,569 8,22 €
07100-41025BVM1025166104,57812 8,76 €
07100-41040BVM1040166104,57812 8,81 €
07100-41060BVM106016610287812 8,90 €
07100-41230BVM1230187,21258,51018 10,23 €
07100-41250BVM1250187,21258,51018 10,31 €
07100-41280BVM1280187,212448,51018 10,55 €
07100-41640BVM16402410,7166121436 12,94 €
07100-41660BVM16602410,7166121436 13,30 €
07100-41680BVM16802410,71636121436 13,79 €