Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kugeldruckschrauben mit Kopf Form F, mit abgeflachter Kugel, geriffelt
  • Kugeldruckschrauben mit Kopf Form F, mit abgeflachter Kugel, geriffelt
BeschreibungWerkstoff:Schraube Vergütungsstahl.
Kugel Wälzlagerstahl.
Ausführung:Schraube Festigkeitsklasse 10.9, schwarz.
Kugel gehärtet, blank.

Zeichnungen

Kugeldruckschrauben mit Kopf Form F, mit abgeflachter Kugel, geriffelt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1L2D2D3L3L4Kugel-ØSWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
07100-31025FM1025166104,57820 13,66 €
07100-31040FM1040166104,57820 13,66 €
07100-31060FM106016610287820 13,79 €
07100-31230FM1230187,21258,51030 14,98 €
07100-31250FM1250187,21258,51030 15,10 €
07100-31280FM1280187,212448,51030 15,34 €
07100-31640FM16402410,7166121460 17,62 €
07100-31660FM16602410,7166121460 17,85 €
07100-31680FM16802410,71636121460 18,59 €