Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kugeldruckschrauben mit Kopf Form FV
  • Kugeldruckschrauben mit Kopf Form FV
BeschreibungWerkstoff:Schraube Vergütungsstahl.
Kugel Wälzlagerstahl.
Ausführung:Schraube Festigkeitsklasse 10.9, schwarz.
Kugel gehärtet, blank.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07100_FV Kugeldruckschrauben mit Kopf Form FV 76,4 kB

Zeichnungen

Kugeldruckschrauben mit Kopf Form FV

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

D1L2D2D3L3L4Kugel-ØSWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
07100-51025FVM1025166104,57812 16,78 €
07100-51040FVM1040166104,57812 16,89 €
07100-51060FVM106016610287812 16,89 €
07100-51230FVM1230187,21258,51018 18,33 €
07100-51250FVM1250187,21258,51018 18,46 €
07100-51280FVM1280187,212448,51018 18,70 €
07100-51640FVM16402410,7166121436 21,34 €
07100-51660FVM16602410,7166121436 21,58 €
07100-51680FVM16802410,71636121436 22,05 €