Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit abgeflachter Kugel
  • Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit abgeflachter Kugel
  • Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit abgeflachter Kugel
BeschreibungWerkstoff:Schraube und Kugel Edelstahl.Ausführung:Edelstahl blank.Hinweis:Mit der abgeflachten Kugel können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst.
Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als "Klebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07111 Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit abgeflachter Kugel 143 kB

Zeichnungen

Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit abgeflachter Kugel

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
D1D3L2Kugel-ØSWCADZub.PreisBestellen
07111-2046M41,45,82,52 3,19 €
07111-2048M41,47,82,52 3,19 €
07111-20410M41,49,82,52 3,20 €
07111-20412M41,411,82,52 3,20 €
07111-20416M41,415,82,52 3,27 €
07111-2058M527,632,5 3,43 €
07111-20510M529,632,5 3,46 €
07111-20512M5211,632,5 3,48 €
07111-20516M5215,632,5 3,54 €
07111-20520M5219,632,5 3,61 €
07111-20525M5224,632,5 3,65 €
07111-20610M6310,143 3,81 €
07111-20612M6312,143 3,86 €
07111-20616M6316,143 3,90 €
07111-20620M6320,143 3,93 €
07111-20625M6325,143 3,95 €
07111-20650M6350,143 5,97 €
07111-20660M6360,143 6,25 €
07111-20680M6380,143 6,77 €
07111-20810M84,110,35,54 4,49 €
07111-20812M84,112,35,54 4,54 €
07111-20816M84,116,35,54 4,55 €
07111-20820M84,120,35,54 4,56 €
07111-20825M84,125,35,54 4,56 €
07111-20830M84,130,35,54 4,56 €
07111-20850M84,150,35,54 7,55 €
07111-20860M84,160,35,54 8,33 €
07111-20880M84,180,35,54 9,16 €
07111-21012M105,612,375 5,15 €
07111-21016M105,616,375 5,22 €
07111-21020M105,620,375 5,23 €
07111-21025M105,625,375 5,23 €
07111-21035M105,635,375 5,29 €
07111-21216M12716,28,56 6,49 €
07111-21220M12720,28,56 6,55 €
07111-21230M12730,28,56 6,72 €
07111-21240M12740,28,56 6,80 €
07111-21620M1610,720128 11,35 €
07111-21625M1610,725128 11,41 €
07111-21635M1610,735128 11,65 €
07111-21650M1610,750128 11,89 €