Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl  mit voller Kugel
  • Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl  mit voller Kugel
  • Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl  mit voller Kugel
  • Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl  mit voller Kugel
BeschreibungWerkstoff:

Schraube Edelstahl.
Kugel Edelstahl, POM oder Keramik Si3N4.

Ausführung:Edelstahl blank.Hinweis:

Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel werden dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als „Klebestifte“ konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können. Siliziumnitrid (Si3N4) zeichnet sich besonders durch eine Kombination von hervorragenden Werkstoffeigenschaften aus. Diese umfassen z.B. hohe Zähigkeit und Festigkeit, hervorragendes Verschleißverhalten und gute chemische Beständigkeit.

Zeichnungshinweis:
Form A: Kugel aus Edelstahl
Form D: Kugel aus POM
Form E: Kugel aus Keramik
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07111 Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit voller Kugel 225 kB

Zeichnungen

Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl  mit voller Kugel

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Form A
Bestellnummer
Form D
Bestellnummer
Form E
D1L1Kugel-ØSWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Filter
07111-104607111-3046-M462,52-/0,3
07111-104807111-3048-M482,52-/0,3
07111-1041007111-30410-M4102,52-/0,3
07111-1041207111-30412-M4122,52-/0,3
07111-1041607111-30416-M4162,52-/0,3
07111-105807111-305807111-8058M5832,5-/0,5/4,5
07111-1051007111-30510-M51032,5-/0,5
07111-1051207111-3051207111-80512M51232,5-/0,5/4,5
07111-1051607111-30516-M51632,5-/0,5
07111-1052007111-3052007111-80520M52032,5-/0,5/4,5
07111-1052507111-30525-M52532,5-/0,5
07111-1061007111-3061007111-80610M610,843-/0,9/9
07111-1061207111-30612-M612,843-/0,9
07111-1061607111-3061607111-80616M616,843-/0,9/9
07111-1062007111-3062007111-80620M620,843-/0,9/9
07111-1062507111-3062507111-80625M625,843-/0,9/9
07111-10650--M650,843-
07111-10660--M660,843-
07111-10680--M680,843-
07111-1081007111-3081007111-80810M811,25,54-/1,5/10
07111-1081207111-3081207111-80812M813,25,54-/1,5/10
07111-1081607111-30816-M817,25,54-/1,5
07111-1082007111-3082007111-80820M821,25,54-/1,5/15
07111-1082507111-3082507111-80825M826,25,54-/1,5/15
07111-1083007111-3083007111-80830M831,25,54-/1,5/15
07111-10850--M851,25,54-
07111-10860--M861,25,54-
07111-10880--M881,25,54-
07111-11012-07111-81012M1013,775-/20
07111-11016-07111-81016M1017,775-/20
07111-11020-07111-81020M1021,775-/20
07111-11025-07111-81025M1026,775-/20
07111-11035-07111-81035M1036,775-/20
07111-11216-07111-81216M12188,56-/30
07111-11220-07111-81220M12228,56-/30
07111-11225--M12278,56-
07111-11230-07111-81230M12328,56-/30
07111-11232--M12348,56-
07111-11240-07111-81240M12428,56-/30
07111-11620--M1623,3128-
07111-11625--M1628,3128-
07111-11635--M1638,3128-
07111-11650--M1653,3128-