Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit abgeflachter Kugel LONG-LOK gesichert
  • Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit abgeflachter Kugel LONG-LOK gesichert
BeschreibungWerkstoff:Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.9.
Kugel Wälzlagerstahl.
LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon.
Ausführung:Schraube schwarz.
Kugel gehärtet, blank.
Hinweis:Mit der abgeflachten Kugel Form B können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst.Zeichnungshinweis:
Form B: mit abgeflachter Kugel

L4 = ca. zwei Gewindegänge

Zeichnungen

Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit abgeflachter Kugel LONG-LOK gesichert

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Komponente
D1D3L2L3Kugel-ØSWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
07105-20610BWälzlagerstahlM6310,13,5439 3,35 €
07105-20616BWälzlagerstahlM6316,17439 3,35 €
07105-20620BWälzlagerstahlM6320,17439 3,23 €
07105-20625BWälzlagerstahlM6325,17439 4,11 €
07105-20650BWälzlagerstahlM6350,17439 2,97 €
07105-20660BWälzlagerstahlM6360,17439 3,14 €
07105-20810BWälzlagerstahlM84,110,33,55,5410 3,69 €
07105-20812BWälzlagerstahlM84,112,355,5410 3,69 €
07105-20820BWälzlagerstahlM84,120,385,5415 3,69 €
07105-20825BWälzlagerstahlM84,125,385,5415 3,81 €
07105-20830BWälzlagerstahlM84,130,385,5415 3,71 €
07105-20850BWälzlagerstahlM84,150,385,5415 3,20 €
07105-20860BWälzlagerstahlM84,160,385,5415 3,24 €
07105-20880BWälzlagerstahlM84,180,385,5415 3,28 €
07105-21012BWälzlagerstahlM105,612,357520 4,11 €
07105-21016BWälzlagerstahlM105,616,397520 4,11 €
07105-21020BWälzlagerstahlM105,620,397520 3,80 €
07105-21025BWälzlagerstahlM105,625,397520 4,15 €
07105-21035BWälzlagerstahlM105,635,397520 4,36 €
07105-21216BWälzlagerstahlM12716,288,5630 5,49 €
07105-21220BWälzlagerstahlM12720,2108,5630 5,53 €
07105-21230BWälzlagerstahlM12730,2108,5630 6,05 €
07105-21240BWälzlagerstahlM12740,2108,5630 6,49 €
07105-21620BWälzlagerstahlM1610,7201012860 8,40 €
07105-21625BWälzlagerstahlM1610,7251412860 8,61 €
07105-21635BWälzlagerstahlM1610,7351412860 9,20 €
07105-21650BWälzlagerstahlM1610,7501412860 10,07 €