Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung
  • Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung
BeschreibungWerkstoff:Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.9.
Kugel Wälzlagerstahl.
Ausführung:Schraube schwarz.
Kugel gehärtet, blank.
Hinweis:Mit der abgeflachten Kugel können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst.
Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als "Klebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Zeichnungshinweis:
Form BV: abgeflachte Kugel mit Verdrehsicherung
Form FV: abgeflachte Kugel, geriffelt mit Verdrehsicherung

Zeichnungen

Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Form BV
Bestellnummer
Form FV
D1D3L2Kugel-ØSWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Filter
07110-50612-M6312,1436
07110-50616-M6316,1436
07110-50620-M6320,1436
07110-50625-M6325,1436
07110-5081607110-60816M84,116,35,549
07110-5082007110-60820M84,120,35,549
07110-5082507110-60825M84,125,35,549
07110-5083007110-60830M84,130,35,549
07110-5102007110-61020M105,620,37512
07110-5102507110-61025M105,625,37512
07110-5103507110-61035M105,635,37512
07110-5104007110-61040M105,640,27512
07110-5122007110-61220M12720,28,5618
07110-5123007110-61230M12730,28,5618
07110-5124007110-61240M12740,28,5618
07110-5125007110-61250M127508,5618
07110-5163507110-61635M1610,73512836
07110-5165007110-61650M1610,75012836
07110-5203007110-62030M2013,530151060
07110-5204007110-62040M2013,540151060
07110-5205007110-62050M2013,550151060
07110-5206007110-62060M2013,560151060
07110-5243507110-62435M2415,835181280
07110-5245007110-62450M2415,850181280
07110-5248007110-62480M2415,880181280