Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit abgeflachter Kugel
  • Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit abgeflachter Kugel
BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.9, schwarz.
Kugel Wälzlagerstahl, gehärtet und blank oder POM.
Hinweis:Mit der abgeflachten Kugel Form B, C oder F können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst.
Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als "Klebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07110 Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit abgeflachter Kugel 206 kB

Zeichnungen

Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit abgeflachter Kugel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

D1D3L2Kugel-ØSWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
07110-2046BM41,45,82,523,5 2,38 €
07110-2048BM41,47,82,523,5 2,38 €
07110-20410BM41,49,82,523,5 2,41 €
07110-20412BM41,411,82,523,5 2,41 €
07110-20416BM41,415,82,523,5 2,43 €
07110-2058BM527,632,54,5 2,44 €
07110-20510BM529,632,54,5 2,44 €
07110-20512BM5211,632,54,5 2,53 €
07110-20516BM5215,632,54,5 2,53 €
07110-20520BM5219,632,54,5 2,63 €
07110-20525BM5224,632,54,5 2,63 €
07110-20610BM6310,1439 2,37 €
07110-20612BM6312,1439 2,37 €
07110-20616BM6316,1439 2,37 €
07110-20620BM6320,1439 2,37 €
07110-20625BM6325,1439 2,40 €
07110-20650BM6350,1439 2,45 €
07110-20660BM6360,1439 2,50 €
07110-20680BM6380,1439 3,15 €
07110-20810BM84,110,35,5410 2,61 €
07110-20812BM84,112,35,5410 2,61 €
07110-20816BM84,116,35,5415 2,61 €
07110-20820BM84,120,35,5415 2,61 €
07110-20825BM84,125,35,5415 2,63 €
07110-20830BM84,130,35,5415 2,63 €
07110-20850BM84,150,35,5415 2,65 €
07110-20860BM84,160,35,5415 2,65 €
07110-20880BM84,180,35,5415 2,70 €
07110-21012BM105,612,37520 2,99 €
07110-21016BM105,616,37520 2,99 €
07110-21020BM105,620,37520 2,99 €
07110-21025BM105,625,37520 3,02 €
07110-21035BM105,635,37520 3,17 €
07110-21216BM12716,28,5630 4,00 €
07110-21220BM12720,28,5630 4,02 €
07110-21230BM12730,28,5630 4,52 €
07110-21240BM12740,28,5630 4,84 €
07110-21620BM1610,72012860 6,38 €
07110-21625BM1610,72512860 6,53 €
07110-21635BM1610,73512860 6,99 €
07110-21650BM1610,75012860 7,64 €
07110-22030BM2013,530151090 11,49 €
07110-22040BM2013,540151090 11,62 €
07110-22060BM2013,560151090 12,10 €
07110-22435BM2415,8351812120 15,46 €
07110-22450BM2415,8501812120 16,19 €
07110-22480BM2415,8801812120 18,33 €
07110-41012FM106127520 12,58 €
07110-41016FM106167520 12,58 €
07110-41025FM106257520 12,58 €
07110-41035FM106357520 12,71 €
07110-41216FM127,2168,5630 13,66 €
07110-41220FM127,2208,5630 13,66 €
07110-41230FM127,2308,5630 13,91 €
07110-41240FM127,2408,5630 14,02 €
07110-41620FM1610,72012860 15,93 €
07110-41625FM1610,72512860 15,93 €
07110-41635FM1610,73512860 16,19 €
07110-41650FM1610,75012860 16,30 €
07110-70410CM41,89,92,520,3 2,49 €
07110-70412CM41,811,92,520,3 2,49 €
07110-70416CM41,815,92,520,3 2,38 €
07110-7046CM41,85,92,520,3 2,49 €
07110-7048CM41,87,92,520,3 2,49 €
07110-70510CM52,19,832,50,5 2,38 €
07110-70512CM52,111,832,50,5 2,43 €
07110-70516CM52,115,832,50,5 2,43 €
07110-70520CM52,119,832,50,5 2,43 €
07110-70525CM52,124,832,50,5 2,49 €
07110-7058CM52,17,832,50,5 2,38 €
07110-70610CM6310,3430,9 2,26 €
07110-70612CM6312,3430,9 2,26 €
07110-70616CM6316,3430,9 2,26 €
07110-70620CM6320,3430,9 2,31 €
07110-70625CM6325,3430,9 2,31 €
07110-70810CM84,210,45,541,5 2,49 €
07110-70812CM84,212,45,541,5 2,49 €
07110-70816CM84,216,45,541,5 2,49 €
07110-70820CM84,220,45,541,5 2,54 €
07110-70825CM84,225,45,541,5 2,54 €
07110-70830CM84,230,45,541,5 2,58 €