Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel LONG-LOK gesichert
  • Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel LONG-LOK gesichert
BeschreibungWerkstoff:Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.9.
Kugel Wälzlagerstahl oder POM.
LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon.
Ausführung:Schraube schwarz.
Kugel gehärtet, blank.
Hinweis:Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel werden dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird.

Zeichnungen

Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel LONG-LOK gesichert

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Bauform A
Bestellnummer
Bauform D
D1

L1L3Kugel-ØSWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Filter
07105-104607105-3046M462,52,523,5/0,3
07105-1041007105-30410M4103,52,523,5/0,3
07105-1041607105-30416M41652,523,5/0,3
07105-105807105-3058M583,532,54,5/0,5
07105-1051207105-30512M512532,54,5/0,5
07105-1052007105-30520M520632,54,5/0,5
07105-1061007105-30610M610,83,5439/0,9
07105-1061607105-30616M616,87439/0,9
07105-1062007105-30620M620,87439/0,9
07105-1062507105-30625M625,87439/0,9
07105-10650-M650,87439
07105-10660-M660,87439
07105-1081007105-30810M811,23,55,5410/1,5
07105-1081207105-30812M813,255,5410/1,5
07105-1082007105-30820M821,285,5415/1,5
07105-1082507105-30825M826,285,5415/1,5
07105-1083007105-30830M831,285,5415/1,5
07105-10850-M851,285,5415
07105-10860-M861,285,5415
07105-10880-M881,285,5415
07105-1101207105-31012M1013,757520/2
07105-1101607105-31016M1017,797520/2
07105-1102007105-31020M1021,797520/2
07105-1102507105-31025M1026,797520/2
07105-1103507105-31035M1036,797520/2
07105-1121607105-31216M121888,5630/3
07105-1122007105-31220M1222108,5630/3
07105-1123007105-31230M1232108,5630/3
07105-1124007105-31240M1242108,5630/3
07105-11620-M1623,31012860
07105-11625-M1628,31412860
07105-11635-M1638,31412860
07105-11650-M1653,31412860