Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel
  • Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel
  • Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel
BeschreibungWerkstoff:Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.9.
Kugel Wälzlagerstahl oder POM.
Ausführung:Schraube schwarz.
Kugel gehärtet, blank.
Hinweis:Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel werden dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird.
Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als „Klebestifte“ konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07110 Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel 294 kB

Zeichnungen

Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
A
Bestellnummer
D
D1L1Kugel-ØSWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Filter
07110-104607110-3046M462,523,5/0,3
07110-104807110-3048M482,520,3/3,5
07110-1041007110-30410M4102,523,5/0,3
07110-1041207110-30412M4122,520,3/3,5
07110-1041607110-30416M4162,523,5/0,3
07110-105807110-3058M5832,54,5/0,5
07110-1051007110-30510M51032,54,5/0,5
07110-1051207110-30512M51232,54,5/0,5
07110-1051607110-30516M51632,54,5/0,5
07110-1052007110-30520M52032,54,5/0,5
07110-1052507110-30525M52532,54,5/0,5
07110-1061007110-30610M610,8439/0,9
07110-1061207110-30612M612,8439/0,9
07110-1061607110-30616M616,8439/0,9
07110-1062007110-30620M620,8439/0,9
07110-1062507110-30625M625,8439/0,9
07110-10650-M650,8439
07110-10660-M660,8439
07110-10680-M680,8439
07110-1081007110-30810M811,25,5410/1,5
07110-1081207110-30812M813,25,5410/1,5
07110-1081607110-30816M817,25,5415/1,5
07110-1082007110-30820M821,25,5415/1,5
07110-1082507110-30825M826,25,5415/1,5
07110-1083007110-30830M831,25,5415/1,5
07110-10850-M851,25,5415
07110-10860-M861,25,5415
07110-10880-M881,25,5415
07110-1101207110-31012M1013,77520/2
07110-1101607110-31016M1017,77520/2
07110-1102007110-31020M1021,77520/2
07110-1102507110-31025M1026,77520/2
07110-1103507110-31035M1036,77520/2
07110-1121607110-31216M12188,5630/3
07110-1122007110-31220M12228,5630/3
07110-11225-M12278,5630
07110-1123007110-31230M12328,5630/3
07110-11232-M12348,5630
07110-1124007110-31240M12428,5630/3
07110-11620-M1623,312860
07110-11625-M1628,312860
07110-11635-M1638,312860
07110-11650-M1653,312860
07110-12030-M2034,2151090
07110-12040-M2044,2151090
07110-12060-M2064,2151090
07110-12435-M2439,71812120
07110-12450-M2454,71812120
07110-12480-M2484,71812120