Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Aufnahmebuchsen Edelstahl für Kugeltragbolzen
  • Aufnahmebuchsen Edelstahl für Kugeltragbolzen
  • Aufnahmebuchsen Edelstahl für Kugeltragbolzen
  • Aufnahmebuchsen Edelstahl für Kugeltragbolzen
BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4542.Ausführung:gehärtet und passiviert.Hinweis:Die Aufnahmebuchsen erlauben eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugeltragbolzen. Sie bieten einen einfachen und prozesssicheren Einbau in unterschiedliche Trägermaterialien. Auch bei dünnwandigen Teilen und bei Sacklöchern verwendbar.
Sie sind korrosionsbeständig und verschleißarm.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07784 Aufnahmebuchsen Edelstahl für Kugeltragbolzen 203 kB

Zeichnungen

Aufnahmebuchsen Edelstahl für Kugeltragbolzen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD1D2D3L1L2L3SWAnzieh-
drehmoment
Nm
Passend zu

CADZub.PreisBestellen
07784-101510M20x2,534,8152922263607780-2110x15 / 07782-2810x15 25,53 €
07784-121512M22x2,534,8153728305007780-2112x15 / 07782-2812x15 27,08 €
07784-161516M27x341,2154131326907782-2816X15 31,31 €