Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kugeltragbolzen Edelstahl selbstsichernd
  • Kugeltragbolzen Edelstahl selbstsichernd
  • Kugeltragbolzen Edelstahl selbstsichernd
  • Kugeltragbolzen Edelstahl selbstsichernd
BeschreibungWerkstoff:Bolzen und Schäkel Edelstahl 1.4542.
Druckknopf Edelstahl 1.4305.
Kugeln Edelstahl 1.4125.
Druckfeder Edelstahl 1.4310.
Ausführung:Bolzen und Kugeln gehärtet und passiviert.Hinweis:Schnell und einfach einsetzbares Tragelement mit beweglichem Schäkel und Sicherungssteg gegen unbeabsichtigtes Lösen. Durch Drücken des Druckknopfes können die Kugeln entriegelt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher.

Korrosions- und witterungsbeständig.
Hochfester, gehärteter Bolzen lässt extreme Belastungen mit höchstem Verschleißschutz zu. Temperatureinsatzbereich bis max. 250 °C.

CE zertifiziert.

Angaben X max. und F1 bei 5-facher Sicherheit.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07782 Kugeltragbolzen Edelstahl selbstsichernd 232 kB

Zeichnungen

Kugeltragbolzen Edelstahl selbstsichernd

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
D1D2L1L2X
max.
F1
kN
Aufnahme-
bohrung
Filter
07782-2810X 101215/20/25/30/35/40/50/7591,54,410 +0,1
07782-2812X 1214,2715/20/25/30/35/40/50/75/100101,55,512 +0,1
07782-2816X 161915/20/25/30/35/40/50/75/100141,56,216 +0,1
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
Kugeltragbolzen
selbstsichernd
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66