Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kugeltragbolzen selbstsichernd, Edelstahl
  • Kugeltragbolzen selbstsichernd, Edelstahl
  • Kugeltragbolzen selbstsichernd, Edelstahl
  • Kugeltragbolzen selbstsichernd, Edelstahl
  • Kugeltragbolzen selbstsichernd, Edelstahl
BeschreibungWerkstoff:Bolzen Edelstahl 1.4542.
Schäkel Edelstahl 1.4571.
Druckknopf aus Aluminium.
Ausführung:Bolzen gehärtet.Hinweis:Kugeltragbolzen werden als schnelles und einfaches Tragelement mit beweglichem Schäkel eingesetzt.
Durch Drücken des Druckknopfes können die Kugeln entriegelt werden.
Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher.
– Korrosionsgeschützt und witterungsbeständig.
– Hochfester, gehärteter Bolzen, der daher extrem belastbar ist.
– TÜV geprüft.

Angaben X min., F1, F2 und F3 bei 5-facher Sicherheit.
Temperaturbereich:max. +250 °C.Zubehör:Aufnahmebuchsen 07781.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07780 Kugeltragbolzen selbstsichernd, Edelstahl 259 kB

Zeichnungen

Kugeltragbolzen selbstsichernd, Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD1

D2D5L1L2L3L4L5L6L7L8X
min.
X
max.
Aufnahmebohrung
H11
F1
kN
F2
kN
F3
kN
CADZub.PreisBestellen
07780-12108X1089,3521,5108.7525,73627304987,51,5581.51,20.5  93,91 €
07780-12108X1589,3521,5158.7525,73627304987,51,51081.51,20.5  93,91 €
07780-12108X2589,3521,5258.7525,73627304987,51,51581.51,20.5  93,91 €
07780-12108X3589,3521,5358.7525,73627304987,51,51581.51,20.5  93,91 €
07780-12110X151011,721,51510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  98,12 €
07780-12110X251011,721,52510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  98,12 €
07780-12110X351011,721,53510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  98,12 €
07780-12110X501011,721,55010,225,73627304987,51,510102,72,42,1  98,12 €
07780-12112X151214,221,5151125,73627304987,51,510123,53,22,8  104,76 €
07780-12112X251214,221,5251125,73627304987,51,515123,53,22,8  104,76 €
07780-12112X351214,221,5351125,73627304987,51,515123,53,22,8  104,76 €
07780-12112X501214,221,5501125,73627304987,51,515123,53,22,8  104,76 €
07780-12516X251618,6252515,13144,527304992,81,515164,84,54,1  117,83 €
07780-12516X501618,6255015,13144,527304992,81,535164,84,54,1  117,83 €
07780-12516X751618,6257515,13144,527304992,81,540164,84,54,1  117,83 €
07780-13020X502024,5305019,736,55232,636561141,52520108,56,5  141,80 €
07780-13020X752024,5307519,736,55232,636561141,53020108,56,5  143,75 €
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
Kugeltragbolzen
selbstsichernd
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66