Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Lastringe
  • Lastringe
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:brüniert.Hinweis:Jede Ausführung wird nach der Tragfähigkeitsprüfung (mit 5-facher Sicherheit) zusätzlich einer visuellen Prüfung unterzogen.
Jedem Lastring ist ein Sicherheitsdatenblatt für die Installation beigelegt.
Keine Abstandsscheiben zwischen Buchsenflansch und Auflagefläche verwenden.
Die Schrauben sind mit dem angegebenen Drehmoment festzuziehen und in regelmäßigen Zeitabständen zu prüfen bzw. nachzuziehen. Nach der Montage ist zu überprüfen, ob sich der Ring in alle Richtungen frei schwenken und drehen läßt.
Vorsichtig anheben, Stoßbelastungen vermeiden.
Die auf dem Hakenring eingestanzte Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07750 Lastringe 156 kB

Zeichnungen

Lastringe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1BHLL1Smax. Tragfähigkeit
kg
Anzieh-
drehmoment
Nm
CADZub.PreisBestellen
07750-08M850,5385116619,53254,21 77,07 €
07750-10M1050,5385120639,55005,88 77,07 €
07750-12M1276608124851672519,61 105,10 €
07750-16M16766081319416140034,32 105,10 €
07750-20M20101,595125,54013325,5229068,65 209,74 €
07750-24M24101,595125,54714725,53050122,6 209,74 €