Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Ringmuttern DIN 582 / Edelstahl ähnlich DIN 582
  • Ringmuttern DIN 582 / Edelstahl ähnlich DIN 582
BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl 1.0401 oder Edelstahl 1.4301.Ausführung:Stahl: gesenkgeschmiedet.
Edelstahl: gegossen.
Hinweis:Ringmuttern aus Stahl nach DIN 582:
Für Hebe und Tragetätigkeiten mit hohen Anforderungen im Sicherheitsrelevanten Bereich (Maschinenbau, Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel).
Ringmuttern aus Edelstahl ähnlich DIN 582:
Für leichte Hebe,- und Tragetätigkeiten ohne besondere Anforderung wie bsw. Zaunbau, Absperrketten sowie leichte Spannarbeiten.
F2 Tragfähigkeit unter max. 45° pro Ringmutter.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07690 Ringmuttern DIN 582 / Edelstahl ähnlich DIN 582 258 kB

Zeichnungen

Ringmuttern DIN 582 / Edelstahl ähnlich DIN 582

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
D1

D2D3D4EHKMF1 max.
kN
F2 max.
kN
Filter
07690-0807690-108M82036208,5368101,40,95
07690-1007690-110M10254525104510122,31,7
07690-1207690-112M12305430115312143,42,4
07690-1607690-116M163563351362141675
07690-2007690-120M2040724016711619128,3
07690-24-M24509050209020241812,7