Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Ringschrauben DIN 580 / Edelstahl ähnlich DIN 580
  • Ringschrauben DIN 580 / Edelstahl ähnlich DIN 580
BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl 1.0401 oder Edelstahl 1.4301.Ausführung:Stahl: gesenkgeschmiedet.
Edelstahl: gegossen.
Hinweis:Ringschrauben aus Stahl nach DIN 580:
Für Hebe und Tragetätigkeiten mit hohen Anforderungen im Sicherheitsrelevanten Bereich (Maschinenbau, Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel).
Ringschrauben aus Edelstahl ähnlich DIN 580:
Für leichte Hebe,- und Tragetätigkeiten ohne besondere Anforderung wie bsw. Zaunbau, Absperrketten sowie leichte Spannarbeiten.
F2 Tragfähigkeit unter max. 45° pro Ringschraube.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07680 Ringschrauben DIN 580 / Edelstahl ähnlich DIN 580 282 kB

Zeichnungen

Ringschrauben DIN 580 / Edelstahl ähnlich DIN 580

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
D1L

D2D3D4EHKMF1 max.
kN
F2 max.
kN
Filter
07680-0807680-108M8132036206368101,40,95
07680-1007680-110M101725452584510122,31,7
07680-1207680-112M1220,5305430105312143,42,4
07680-1607680-116M16273563351262141675
07680-20-M203040724014711619128,3
07680-24-M2436509050189020241812,7