Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Tragbolzen mit Ringsicherung
  • Tragbolzen mit Ringsicherung
  • Tragbolzen mit Ringsicherung
BeschreibungWerkstoff:Bolzen, Schraubring und Fallring:
Ø 12, 16 und 20 = 16MnCrS5 1.7139
Ø 25 und 32 = 42CrMoS4 1.7227
Federband: CK75 1.1248
Ausführung:brüniert.Hinweis:Die Tragbolzen werden zur Lastaufnahme mit Hilfe von Tragwangen eingesetzt, ähnlich VDI 3366. Die Toleranz der Aufnahmebohrung für D muss +1mm bemessen.

Die Ringsicherung wird durch ein Federband in Zwangsposition gedrückt, eine Entriegelung des Tragbolzen kann nur durch bewusstes Betätigen der Sicherung erfolgen.

CE gekennzeichnet.

Zur Lieferung gehört eine umfangreiche Betriebsanleitung.

Zeichnungen

Tragbolzen mit Ringsicherung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1LL1L2Hmax. Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
07790-1205512155569101,4300 15,07 €
07790-1607216207289131,8600 16,93 €
07790-20090202590113162,3900 19,08 €
07790-251152532115143203,22000 26,83 €
07790-321453240145180253,73200 31,13 €