Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912 / DIN EN ISO 4762, Stahl oder Edelstahl
  • Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912 / DIN EN ISO 4762, Stahl oder Edelstahl
  • Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912 / DIN EN ISO 4762, Stahl oder Edelstahl
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl (A 2).Ausführung:Stahl Festigkeitsklasse 8.8, schwarz.
Edelstahl A 2-70, blank.

Zeichnungen

Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912 / DIN EN ISO 4762, Stahl oder Edelstahl

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
D

LBDKKSWFilter
07160-04X07160-104XM410/12/16/18/20/2520743
07160-05X07160-105XM510/12/16/18/20/25/30/40228,554
07160-06X07160-106XM610/12/16/18/20/25/30/35/40/45/50/55/60241065
07160-08X07160-108XM816/18/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80281386
07160-10X07160-110XM1016/18/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/1003216108
07160-12X07160-112XM1220/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/12036181210
07160-14X-M1450/80/12040211412
07160-16X-M1630/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/12044241614
07160-20X-M2040/45/50/60/70/80/90/100/110/12052302017
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66