Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Distanzscheiben geschliffen
  • Distanzscheiben geschliffen
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:vergütet und brüniert.
Auflageflächen geschliffen.
Hinweis:Mit der Distanzscheibe kann der Spannbereich von Spannhaken und Spannhakenaufnahmen verändert werden. Wird die Distanzscheibe zwischen Grundkörper und Spannhakenaufnahme bzw. Höhenzylinder eingelegt, so verhindert sie eine Beschädigung der Auflagefläche.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07523 Distanzscheiben geschliffen 191 kB

Zeichnungen

Distanzscheiben geschliffen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1SCADZub.PreisBestellen
07523-120014012,51 7,42 €
07523-120034012,53 7,78 €
07523-120054012,55 8,09 €
07523-160015016,51 9,13 €
07523-160035016,53 9,61 €
07523-160055016,55 10,09 €
07523-161056016,55 11,41 €