Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Druckfedern für Spanneisen
  • Druckfedern für Spanneisen
  • Druckfedern für Spanneisen
BeschreibungWerkstoff:Federstahl 1.5026.Hinweis:Druckfedern werden nur in 400 mm Länge geliefert.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07650 Druckfedern für Spanneisen 219 kB

Zeichnungen

Druckfedern für Spanneisen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

DiLOSFederkraft
F max. N
Federweg f
pro Windung
CADZub.PreisBestellen
07650-0616,54003321,3 1,56 €
07650-0818,54004252,1 1,59 €
07650-101,210,54004352,7 1,81 €
07650-121,412,54005473,3 2,27 €
07650-141,514,54006504 2,34 €
07650-161,616,54007534,8 2,70 €
07650-181,818,54007685,4 2,88 €
07650-201,820,54008626,5 3,02 €
07650-242254009708,6 5,45 €