Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Gewindestangen Stahl und Edelstahl DIN 976-1
  • Gewindestangen Stahl und Edelstahl DIN 976-1
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl oder Edelstahl.Ausführung:vergütet auf 8.8.Hinweis:Gewindestangen werden nur in 1000 mm Länge geliefert.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07640 Gewindestangen Stahl und Edelstahl DIN 976-1 75,1 kB

Zeichnungen

Gewindestangen Stahl und Edelstahl DIN 976-1

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Vergütungsstahl
Bestellnummer
Edelstahl
D

LFilter
07640-0507640-052M51000
07640-0607640-062M61000
07640-0807640-082M81000
07640-1007640-102M101000
07640-1207640-122M121000
07640-14-M141000
07640-1607640-162M161000
07640-1807640-182M181000
07640-2007640-202M201000
07640-2207640-222M221000
07640-2407640-242M241000