Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Hammerkopfschrauben
  • Hammerkopfschrauben
  • Hammerkopfschrauben
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt.Hinweis:Universelles Befestigungselement. Die Hammerkopfschraube wird in die Profilnut eingeschwenkt und kann somit auch in bestehende Systeme nachträglich eingebracht werden. Die Riffelung bricht die Eloxalschicht auf und schafft eine sichere, elektrisch leitfähige Verbindung.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07094 Hammerkopfschrauben 265 kB

Zeichnungen

Hammerkopfschrauben

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerTypNutbreiteBD

HLL1NCADZub.PreisBestellen
07094-0806015X16B87,7M61,516167,7 0,63 €
07094-0806015X20B87,7M61,520167,7 0,63 €
07094-0806015X25B87,7M61,525167,7 0,90 €
07094-1008030X20B109,7M8320199,7 0,36 €
07094-1008030X25B109,7M8325199,7 0,36 €
07094-1008030X30B109,7M8330199,7 0,45 €
07094-1008030X40B109,7M8340199,7 0,63 €
07094-1008030X60B109,7M8360199,7 0,90 €